Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 16 rezultate
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, portocaliu
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 : 15 mm
Greutate: 62 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, negru
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 : 15 mm
Greutate: 62 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, portocaliu
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 : 18 mm
Greutate: 106 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, negru
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 : 18 mm
Greutate: 106 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, portocaliu
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 : 22 mm
Greutate: 201 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, negru
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 : 22 mm
Greutate: 201 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, portocaliu
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 : 28 mm
Greutate: 353 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, negru
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 : 28 mm
Greutate: 353 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, portocaliu
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d5 : M8
h2 : 25 mm
t1 : 15 mm
Greutate: 56 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, negru
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d5 : M8
h2 : 25 mm
t1 : 15 mm
Greutate: 56 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, portocaliu
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d5 : M10
h2 : 32 mm
t1 : 18 mm
Greutate: 105 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, negru
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d5 : M10
h2 : 32 mm
t1 : 18 mm
Greutate: 105 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, portocaliu
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d5 : M12
h2 : 40 mm
t1 : 22 mm
Greutate: 198 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, negru
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d5 : M12
h2 : 40 mm
t1 : 22 mm
Greutate: 198 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, portocaliu
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d5 : M16
h2 : 50 mm
t1 : 28 mm
Greutate: 369 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, negru
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d5 : M16
h2 : 50 mm
t1 : 28 mm
Greutate: 369 g
show article view
Material
Mâner
Fontă gri GG 20, acoperită cu plastic, portocaliu similar RAL 2004
Fontă gri GG 20, acoperită cu plastic, negru similar RAL 9005
Fişă cu date EH 24620. Mânere palmiforme – DIN 6335 fontă, acoperit cu plastic
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.