24520.0025 - Mâner deget

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu striaţii
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24520.0025
Documentatie
Mâner deget
  • cu striații – figura 2, Oțel
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 42 g
Mâner deget

Material

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24520.0025
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.