23210.0522 - Bride de fixare pe masa utilajului
fără pârghie

Prin strângerea şuruburilor de presiune, piesa de lucru este apăsată simultan înspre opritoare şi placa de susţinere. Acţionarea prin pârghie permite crearea unor forţe de prindere mari pe orizontală. Când se utilizează piuliţe canal T, EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) acestea se pot aplica şi altor mărimi de canale.

Acest articol 23210.0522 - Bride de fixare pe masa utilajului fără pârghie / cu falcă de prindere prismă (Mărimea nominală canal: 14 mm, d1: M12) este o variantă a grupului de articole Bride de fi­xare pe masa uti­la­ju­lui fără pârghie (EH 23210.)

Ver­siune
fi­gura
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Forţa străn­gere ori­zon­tală - max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu falcă de prindere prismă
fi­gura:
2
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
23210.0522
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere prismă – figura 2
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 15 kN
  • Moment străngere max.: 9 Nm
  • Greutate: 829 g
Bride de fixare pe masa utilajului

Material

  • Oţel, călit, brunat, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23210.0522
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.