Ştiftul de poziţionare şi fixare permite o fixare rapidă, ajustare, schimbare şi asigurare a piesei, plăciilor, dispoztivelor de fixare, etc.
Acest articol 23111.0132 - Pini de poziţionare / (d1 -0,02 -0,05: 30 mm, l1 +0,6: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Pini de poziţionare (EH 23111.)
Prin strângerea şuruburilor de fixare, pinul este fixat şi centrat în bucşa de centrare cu ajutorul a patru bile. Şurubul de fixare poate fi acţionat manual cu ajutorul manetei detaşabile (cod 23111.0900/.0902) sau cu o cheie hexagonală.
Sunt disponibile şi bucşele potrivite.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels