Ac­ce­so­rii pen­tru: 22075. Şu­ru­buri de pre­siune cu guler şi bilă, locaş fron­tal

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M4 mm
Cod produs.:
22075.0904
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Greutate: 20 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M5 mm
Cod produs.:
22075.0905
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Greutate: 24 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M6 mm
Cod produs.:
22075.0906
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Greutate: 30 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M8 mm
Cod produs.:
22075.0908
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Greutate: 47 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M10 mm
Cod produs.:
22075.0910
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Greutate: 72 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M12 mm
Cod produs.:
22075.0912
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Greutate: 127 g
show article view
sculă de montaj