Su selección resultó en 20 aciertos
Versión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- con pomo de termoplástico – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 mín.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 3,5 N
- Presión1) F2: ~ 11 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 10 g
show article view
Versión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- con pomo de termoplástico – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 mín.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 11 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 11 g
show article view
Versión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con pomo de termoplástico – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 mín.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 18 g
show article view
Versión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- con pomo de termoplástico – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 mín.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 18 g
show article view
Versión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- con pomo de termoplástico – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 mín.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 4,5 N
- Presión1) F2: ~ 16 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 30 g
show article view
Versión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- con pomo de termoplástico – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 mín.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 4 N
- Presión1) F2: ~ 20 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 30 g
show article view
Versión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- con pomo de termoplástico – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 23 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 66 g
show article view
Versión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- con pomo de termoplástico – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 26 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 63 g
show article view
Versión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- con pomo de termoplástico – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 7,5 N
- Presión1) F2: ~ 32 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 64 g
show article view
Versión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- con pomo de termoplástico – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 mín.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 9 N
- Presión1) F2: ~ 32 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 129 g
show article view
Versión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- con pomo de acero inoxidable – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 mín.: 8 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 3,5 N
- Presión1) F2: ~ 11 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 20 g
show article view
Versión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- con pomo de acero inoxidable – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 mín.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 11 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 20 g
show article view
Versión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con pomo de acero inoxidable – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 mín.: 5 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 32 g
show article view
Versión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- con pomo de acero inoxidable – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 mín.: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 32 g
show article view
Versión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- con pomo de acero inoxidable – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 mín.: 6 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 4,5 N
- Presión1) F2: ~ 16 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 63 g
show article view
Versión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- con pomo de acero inoxidable – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 mín.: 9 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 4 N
- Presión1) F2: ~ 20 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 56 g
show article view
Versión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
20 N
- con pomo de acero inoxidable – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 8 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: 20 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 107 g
show article view
Versión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- con pomo de acero inoxidable – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 26 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 109 g
show article view
Versión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- con pomo de acero inoxidable – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 7,5 N
- Presión1) F2: ~ 32 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 111 g
show article view
Versión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- con pomo de acero inoxidable – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 mín.: 15 mm
- d3: 32 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 9 N
- Presión1) F2: ~ 32 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 203 g
show article view
Material
Cuerpo
Vástago
- Acero inoxidable 1.4401 niquelado
Pomo
- Termoplástico PA 6, negro grisáceo, mate
- Acero inoxidable 1.4401
Contratuerca
Notas
No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Peso: 2,8 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Peso: 5,4 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,6 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Peso: 18 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Peso: 33 g
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – con cuello hexagonal, acero inoxidable A4
Cesta de descargas:
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos