Filtro de producto
Su selección resultó en 16 aciertos
Más detalles
Zamak, cromado
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,5 mm
h4 +0,5: 9 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Peso: 19 g
show article view
Más detalles
Zamak, cromado
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Peso: 48 g
show article view
Más detalles
Zamak, cromado
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Peso: 88 g
show article view
Más detalles
Zamak, cromado
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Peso: 165 g
show article view
Más detalles
Zamak, plata
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,5 mm
h4 +0,5: 9 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Peso: 19 g
show article view
Más detalles
Zamak, plata
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Peso: 48 g
show article view
Más detalles
Zamak, plata
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Peso: 88 g
show article view
Más detalles
Zamak, plata
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Peso: 165 g
show article view
Más detalles
Zamak, negro
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,5 mm
h4 +0,5: 9 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Peso: 19 g
show article view
Más detalles
Zamak, negro
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Peso: 48 g
show article view
Más detalles
Zamak, negro
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Peso: 88 g
show article view
Más detalles
Zamak, negro
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Peso: 165 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
Acero inoxidable
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,5 mm
h4 +0,5: 9 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Peso: 19 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
Acero inoxidable
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Peso: 48 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
Acero inoxidable
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Peso: 88 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
Acero inoxidable
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Peso: 165 g
show article view
Material
Cuerpo
Zamak, cromado
Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
Acero inoxidable 1.4308
Eje
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.