Pa­sa­do­res de Bolas con Ani­lla efecto simple - cumple con NAS / MS17987

EH 4213.

Los Pasadores de Bolas según MS17987 / NAS1333-1343 se utilizan para sujetar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Rápido y fácil desbloqueo para frecuentes y repetitivas conexiones.

Los Pasadores de Bolas (Pasadores de Liberación Rápida) se fabrican según la Norma de Aviación MS / NAS y se prueban según NAS 1332.

Tratamiento de superficies:

  • Todas las piezas en acero inoxidable pasivadas según AMS2700

Tratamiento térmico:

  • Cuerpo: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Vástago: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bola: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Su selección resultó en 219 aciertos

Diá­me­tro no­mi­nal A [in]
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]
Des­crip­ción es­tán­dar

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
3 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C330 / NAS1333C6C30D
Artículo No.:
4213.A30
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 29 g
  • Descripción estándar: MS17987C330 / NAS1333C6C30D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,3 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C303 / NAS1333C6C03D
Artículo No.:
4213.A03
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 20,1 g
  • Descripción estándar: MS17987C303 / NAS1333C6C03D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C305 / NAS1333C6C05D
Artículo No.:
4213.A05
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 20,8 g
  • Descripción estándar: MS17987C305 / NAS1333C6C05D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C306 / NAS1333C6C06D
Artículo No.:
4213.A06
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21,1 g
  • Descripción estándar: MS17987C306 / NAS1333C6C06D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C307 / NAS1333C6C07D
Artículo No.:
4213.A07
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21,4 g
  • Descripción estándar: MS17987C307 / NAS1333C6C07D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C308 / NAS1333C6C08D
Artículo No.:
4213.A08
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21,8 g
  • Descripción estándar: MS17987C308 / NAS1333C6C08D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,9 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C309 / NAS1333C6C09D
Artículo No.:
4213.A09
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,9 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22,1 g
  • Descripción estándar: MS17987C309 / NAS1333C6C09D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C310 / NAS1333C6C10D
Artículo No.:
4213.A10
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22,5 g
  • Descripción estándar: MS17987C310 / NAS1333C6C10D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,1 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C311 / NAS1333C6C11D
Artículo No.:
4213.A11
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22,8 g
  • Descripción estándar: MS17987C311 / NAS1333C6C11D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,2 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C312 / NAS1333C6C12D
Artículo No.:
4213.A12
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 23,1 g
  • Descripción estándar: MS17987C312 / NAS1333C6C12D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C313 / NAS1333C6C13D
Artículo No.:
4213.A13
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 23,5 g
  • Descripción estándar: MS17987C313 / NAS1333C6C13D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C314 / NAS1333C6C14D
Artículo No.:
4213.A14
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 23,8 g
  • Descripción estándar: MS17987C314 / NAS1333C6C14D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,5 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C315 / NAS1333C6C15D
Artículo No.:
4213.A15
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 24,2 g
  • Descripción estándar: MS17987C315 / NAS1333C6C15D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,6 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C316 / NAS1333C6C16D
Artículo No.:
4213.A16
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 24,5 g
  • Descripción estándar: MS17987C316 / NAS1333C6C16D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,7 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C317 / NAS1333C6C17D
Artículo No.:
4213.A17
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,7 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 24,8 g
  • Descripción estándar: MS17987C317 / NAS1333C6C17D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,8 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C318 / NAS1333C6C18D
Artículo No.:
4213.A18
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 25,2 g
  • Descripción estándar: MS17987C318 / NAS1333C6C18D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C320 / NAS1333C6C20D
Artículo No.:
4213.A20
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 25,9 g
  • Descripción estándar: MS17987C320 / NAS1333C6C20D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,2 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C322 / NAS1333C6C22D
Artículo No.:
4213.A22
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 26,5 g
  • Descripción estándar: MS17987C322 / NAS1333C6C22D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,3 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C323 / NAS1333C6C23D
Artículo No.:
4213.A23
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 26,9 g
  • Descripción estándar: MS17987C323 / NAS1333C6C23D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,5 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C325 / NAS1333C6C25D
Artículo No.:
4213.A25
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 27,6 g
  • Descripción estándar: MS17987C325 / NAS1333C6C25D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,6 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C326 / NAS1333C6C26D
Artículo No.:
4213.A26
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 27,9 g
  • Descripción estándar: MS17987C326 / NAS1333C6C26D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
3,1 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C331 / NAS1333C6C31D
Artículo No.:
4213.A31
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 3,1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 29,6 g
  • Descripción estándar: MS17987C331 / NAS1333C6C31D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
3,4 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C334 / NAS1333C6C34D
Artículo No.:
4213.A34
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 3,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 30,6 g
  • Descripción estándar: MS17987C334 / NAS1333C6C34D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
4 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17987C340 / NAS1333C6C40D
Artículo No.:
4213.A40
Documentos
Pasadores de Bolas con Anilla
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,53 in
  • F mín.: 1,06 in
  • G máx.: 1,45 in
  • H mín.: 0,73 in
  • J mín.: 0,08 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 32,7 g
  • Descripción estándar: MS17987C340 / NAS1333C6C40D
show article view
Pasadores de Bolas con Anilla

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 17-4PH (especificación AMS5643)

Vástago

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 17-4PH (especificación AMS5643)

Muelle

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 302 (especificación ASTM-A-313)

Empuñadura

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 17-4PH (especificación AMS5643)

Anilla de conexión

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 302 (especificación ASTM A-313/A313M)

Botón

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 303 (especificación ASTM A484/484M)

Bola

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 440C (especificación AMS5630)

Notas

Otras medidas disponibles bajo pedido.

Otros diámetros y longitudes que cumplen con la norma están disponibles bajo demanda.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS

Procedimiento

Pasador de bolas, efecto sencillo, autoblocante. Al pulsar el botón se desbloquean las bolas.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 4213. Pasadores de Bolas con Anilla – efecto simple - cumple con NAS / MS17987
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.