Mar­ti­llos lar­gos SU­PER­CRAFT
con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado

EH 3366.

La cabeza tubular de los mazos SUPERCRAFT está llena de perdigones de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite absorber la energía del impacto con una eficacia perfecta. El resultado es un impacto de una magnitud excepcional. Además, los mazos SUPERCRAFT permiten trabajar con una seguridad muy mejorada, menos tensión en las articulaciones y una mayor amortiguación del ruido en comparación con los mazos de acero ordinarios.

Las bocas ofrecen cualidades de impacto excepcionales y están garantizadas para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderos y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero.

El mango de nogal ergonómicamente barnizado y ultra estable es excepcionalmente resistente y tiene un efecto de amortiguación de vibraciones. El manguito de protección del mango actúa como un protector de sobre golpe. La conexión segura entre el mango y el cabezal está garantizada por una cuña de aluminio y un pasador de seguridad. El recubrimiento en polvo resistente al desgaste evita la corrosión.

El mango y los insertos son reemplazables.

Esta versión está disponible en tres tamaños: D80 mm con un peso total de 4410g, D100mm con un peso total de 7050g y D100mm con un peso total de 9300g.

Características del producto:

  • Sin rebote, para golpes extra potentes.
  • Amortiguador de ruidos y suave con las articulaciones.
  • Bocas fabricadas en nailon especial de máxima resistencia.
  • Mango antivibraciones, de forma ergonómica, muy estable y de nogal barnizado.
  • El manguito de protección del mango actúa como un protector de sobre golpe.
  • Mango y bocas reemplazables.
  • Disponible en D80mm (peso total 4410g), D100mm (peso total 7050g) y D100mm (peso total 9300g).

Áreas de aplicación

Encofrado, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, encofrado de hormigón, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, trabajos de enderezamiento, trabajo de instalación, cambio de neumáticos

Su selección resultó en 3 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
4410 g
Artículo No.:
3366.081
Martillo largo SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • Peso: 4410 g
  • GTIN: 4030618301851
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
7050 g
Artículo No.:
3366.107
Martillo largo SUPERCRAFT
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • Peso: 7050 g
  • GTIN: 4030618301868
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
9300 g
Artículo No.:
3366.110
Martillo largo SUPERCRAFT
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • Peso: 9300 g
  • GTIN: 4030618303879
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Material

Mango

  • Nogal americano

Bocas

  • Nylon, blanco
  • duro
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • amortiguación de ruidos
  • Muy alto impacto
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3366. Martillos largos SUPERCRAFT – con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SUPERCRAFT
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de montaje de insertos SUPERCRAFT
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.