Mar­ti­llo BLA­CK­CRAFT
con mango de tubo de acero a prueba de roturas, cubierta de PUR y agarre antideslizante ergonómico

EH 3379.

La cabeza tubular de los mazos de boca blanda BLACKCRAFT está llena de perdigones de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite absorber la energía del impacto con una eficacia perfecta.

El resultado es un impacto de una magnitud excepcional. Además, los mazos de boca blanda BLACKCRAFT permiten trabajar con una seguridad muy mejorada, una menor tensión en las articulaciones y una mayor amortiguación del ruido en comparación con los mazos de acero ordinarios.

El BLACKCRAFT está completamente cubierto con una capa de poliuretano. Además de mantener el mazo de cara blanda libre de corrosión, este recubrimiento protege las piezas de trabajo, evita rayones y chispas en caso de golpes fallidos y tiene un efecto adicional de reducción de vibraciones. La gruesa capa de poliuretano en los lados de impacto garantiza una larga vida útil.

BLACKCRAFT se distingue además por su mango de tubo de acero irrompible y su empuñadura ergonómica y antideslizante.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D40mm a D60mm.

Características del producto:

  • Sin rebote, para golpes extra potentes.
  • Amortiguador de ruidos y suave con las articulaciones.
  • Totalmente cubierto con una capa de poliuretano: sin corrosión, sin arañazos en la pieza de trabajo, sin chispas en caso de golpes fallidos, efecto adicional de reducción de vibraciones.
  • Larga vida útil gracias al grueso revestimiento de poliuretano en los lados de impacto.
  • Mango de tubo de acero ergonómico, antideslizante e irrompible.
  • Disponible en tamaños de D40mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, cambio de neumáticos, construcción de carrocerías, reparación de abolladuras, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, trabajos de enderezamiento, conformado de chapa metálica, trabajos de mantenimiento, trabajo en componentes con superficies sensibles

Su selección resultó en 3 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
640 g
Artículo No.:
3379.040
Martillo BLACKCRAFT
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 300 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 300 mm x 110 mm x 40 mm
  • Peso: 640 g
  • GTIN: 4030618301813
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
900 g
Artículo No.:
3379.050
Martillo BLACKCRAFT
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 310 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 310 mm x 115 mm x 50 mm
  • Peso: 900 g
  • GTIN: 4030618301820
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
1300 g
Artículo No.:
3379.060
Martillo BLACKCRAFT
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 315 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 315 mm x 120 mm x 60 mm
  • Peso: 1300 g
  • GTIN: 4030618301837
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mango

  • Tubo de acero con goma ergonómica
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3379. Martillo BLACKCRAFT – con mango de tubo de acero a prueba de roturas, cubierta de PUR y agarre antideslizante ergonómico
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.