EH 3366.
La caja promocional DREAMTEAM MAINTENANCE de Halder ofrece dos mazos de cara blanda ideales para golpear acero y trabajar con chapa. Se pueden realizar numerosos trabajos de reparación sin preocupaciones:
Con el mazo de cara blanda SUPERCRAFT sin rebote con un diámetro de cabeza D40mm (art. 3366.040), la energía del impacto se utiliza de manera óptima debido al rebote reducido. Esto permite golpes muy potentes pero al mismo tiempo suaves para las articulaciones y que amortiguan el ruido. El peligro de astillas de metal se elimina por completo. Los insertos reemplazables ofrecen excelentes cualidades de impacto y están garantizados para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. El mango de nogal de forma ergonómica, barnizado y ultra estable tiene un efecto de amortiguación de vibraciones.
El mazo de cara blanda BASEPLEX D30mm (art. 3968.030) es un tamaño más pequeño que el mazo de cara blanda SUPERCRAFT. Contiene la combinación de inserción de acetato de celulosa/nylon. El inserto de acetato de celulosa rojo es duro y resistente al aceite y la grasa. El inserto de nailon blanco es incluso un poco más duro que el rojo y también resistente al desgaste. Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para los insertos. El mango de madera es ergonómico y barnizado. Los insertos y el mango son reemplazables.
El Value Box con 2 recomendaciones Halder para golpear metal/chapas contiene:
Trabajo de mantenimiento y reparación
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.