Caja promocional SIMPLEX
EH 3026.
Mazo de boca blanda TPE-blando SIMPLEX, composición de caucho / plástico y soporte magnético
Kit de iniciación caja SIMPLEX Plus
EH 3027.
SIMPLEX soft-face mallet D60, rubber composition with "stand-up" / superplastic as well as one TPE-soft and one TPE-mid insert plus bottle opener
SIMPLEX soft-face mallet D80, rubber composition with "stand-up" / superplastic as well as one TPE-soft and one TPE-mid insert plus bottle opener
SIMPLEX Plus Box Gardening and Landscaping
SIMPLEX soft-face mallet D60, rubber composition with "stand-up" / superplastic plus STABILA spirit level
CAJA SIMPLEX PLUS
Martillo de boca blanda SIMPLEX D80, composición de goma con "levantamiento" / super plástico, así como un inserto de TPE-blando y un TPE-medio más tapón de invierno
Promotional Box Dreamteam Construction
SIMPLEX soft-face mallet D80, rubber composition with "stand-up" / superplastic and PICARD mining sledge BlackTec®
Caja promocional "Embaldosado DreamTeam"
EH 3113.
Martillo de boca blanda SIMPLEX, TPE-blando/TPE-medio y martillo de solador PICARD
Caja Promocional Dreamteam Construcción de puertas y ventanas
SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / TPE-mid and SECURAL plus soft-face mallet
Caja promocional "Dreamteam Interior"
EH 3117.
mazo de boca blanda SIMPLEX, TPE-blando / Mazo de boca blanda super plástico y SECURAL
Caja Promocional Ebanistas
SIMPLEX 50:40 TPE-blando / superplástico plus 2x BESSEY GEARKLAMP
CAJA SIMPLEX PLUS "Trabajo de Carpintería"
Martillo de boca blanda SIMPLEX, TPE-blando/super plástico más cinta para circunferencias
Caja Promocional SIMPLEX Automóvil
EH 3749.
SIMPLEX soft-face mallet D40, copper / soft metal plus puncher
Caja Clásica
Mazo de boca blanda SIMPLEX, composición de caucho / super plástico y martillo de carpintero para techos PICARD
Contact Form