Pla­tos Base con 2 elementos de conexión

EH 1990.

Su selección resultó en 3 aciertos

Ver­sión

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
mecánico
Artículo No.:
1990.125
CAD
Documentos
Platos Base
  • mecánico
  • Peso: 16,5 kg
show article view
Platos Base
Ver­sión:
hidráulico
Artículo No.:
1990.126
CAD
Documentos
Platos Base
  • hidráulico
  • Peso: 17 kg
show article view
Platos Base
Ver­sión:
neumático
Artículo No.:
1990.127
CAD
Documentos
Platos Base
  • neumático
  • Peso: 16 kg
show article view
Platos Base

Material

Elemento de conexión

  • Consulte la ref. num. EH 1990.100-102

Plato base

  • Aluminio Al

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1990. Platos Base – con 2 elementos de conexión
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción de Punto Cero
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.