Es­cua­dras de Re­fuer­zo

EH 1120.400 - EH 1122.300

Su selección resultó en 8 aciertos

Sis­te­ma
b [mm]
h6 [mm]
Po­si­ción de las ra­nu­ras

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
izquierda
Artículo No.:
1120.400
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Posición de las ranuras: izquierda
  • Peso: 1546 g
show article view
Escuadras de Refuerzo
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
izquierda
Artículo No.:
1120.500
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Posición de las ranuras: izquierda
  • h6: 174 mm
  • Peso: 1820 g
show article view
Escuadras de Refuerzo
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
derecha
Artículo No.:
1121.000
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Posición de las ranuras: derecha
  • Peso: 1450 g
show article view
Escuadras de Refuerzo
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
derecha
Artículo No.:
1121.100
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Posición de las ranuras: derecha
  • h6: 174 mm
  • Peso: 1840 g
show article view
Escuadras de Refuerzo
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
izquierda
Artículo No.:
1121.600
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Posición de las ranuras: izquierda
  • Peso: 2970 g
show article view
Escuadras de Refuerzo
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
izquierda
Artículo No.:
1121.700
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Posición de las ranuras: izquierda
  • h6: 174 mm
  • Peso: 3753 g
show article view
Escuadras de Refuerzo
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
derecha
Artículo No.:
1122.200
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Posición de las ranuras: derecha
  • Peso: 2970 g
show article view
Escuadras de Refuerzo
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
derecha
Artículo No.:
1122.300
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Posición de las ranuras: derecha
  • h6: 174 mm
  • Peso: 3466 g
show article view
Escuadras de Refuerzo

Material

  • Fundición gris, fosfatada, rectificada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1120.400 - EH 1122.300 Escuadras de Refuerzo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.