Es­cua­dras de Re­fuer­zo

EH 1021.600 - EH 1021.700

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
b [mm]
h1 [mm]
Po­si­ción de las ra­nu­ras

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
izquierda
Artículo No.:
1021.600
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • Posición de las ranuras: izquierda
  • Peso: 473 g
show article view
Escuadras de Refuerzo
Sis­te­ma:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
izquierda
Artículo No.:
1021.700
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Posición de las ranuras: izquierda
  • h4: 97 mm
  • Peso: 593 g
show article view
Escuadras de Refuerzo

Material

  • Fundición gris, fosfatada, rectificada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1021.600 - EH 1021.700 Escuadras de Refuerzo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.