Man­dri­les de Bri­da­je y Cen­tra­je cilíndricos

EH 23340.

The centering clamping mandrels, cylindrical are ideal for use in fixture construction. They enable workpieces to be clamped with a hole on their inside diameter and therefore without interfering clamping edges. The centering clamping mandrels can be mounted on grid and fixture plates, for example, by pressing them into bores or screwing them into threads.

They enable exact positioning, offer precise repeat accuracy and achieve high holding forces when clamping parts with holes. The centring clamping mandrels offer the possibility of fixing complex workpieces without external clamping elements to enable these components to be machined on 5 sides.

The centering clamping mandrels, cylindrical have the following characteristics:

  • Clamping stroke max. 0.7 mm
  • Two versions - for press-in or screw-in
  • Made of stainless steel or free-cutting steel
  • Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)

Su selección resultó en 7 aciertos

Ver­sión
d1 [mm]
d1 mín. [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
press-fit
d1 [mm]:
6 mm
d1 mín. [mm]:
5,5 mm
d3 [mm]:
M3
h1 [mm]:
7 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
1,1 kN
Artículo No.:
23340.0506
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • press-fit – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: 6 mm
  • d1 mín.: 5,5 mm
  • d2 -0,025: 6 mm
  • d3: M3
  • d4: M4
  • h1: 7 mm
  • h2: 6 mm
  • l1: 7,3 mm
  • SW SW1: 2,5 mm
  • Número de segmentos: 4
  • Fuerza de cierre máx.: 1,1 kN
  • Par de apriete máx.: 2,8 Nm
  • Alojamiento: 6 mm
  • Peso: 5 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
press-fit
d1 [mm]:
10 mm
d1 mín. [mm]:
7,5 mm
d3 [mm]:
M4
h1 [mm]:
12,7 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
4,2 kN
Artículo No.:
23340.0510
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • press-fit – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: 10 mm
  • d1 mín.: 7,5 mm
  • d2 -0,025: 10 mm
  • d3: M4
  • d4: M5
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 8,4 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • Número de segmentos: 4
  • Fuerza de cierre máx.: 4,2 kN
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Alojamiento: 10 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
press-fit
d1 [mm]:
12 mm
d1 mín. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
12,7 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
8,5 kN
Artículo No.:
23340.0512
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • press-fit – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: 12 mm
  • d1 mín.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M8
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 11,1 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Número de segmentos: 6
  • Fuerza de cierre máx.: 8,5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento: 12 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
press-fit
d1 [mm]:
16 mm
d1 mín. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
12,7 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
11,1 kN
Artículo No.:
23340.0516
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • press-fit – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: 16 mm
  • d1 mín.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d4: M10
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 13 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • Número de segmentos: 6
  • Fuerza de cierre máx.: 11,1 kN
  • Par de apriete máx.: 34 Nm
  • Alojamiento: 16 mm
  • Peso: 29 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
press-fit
d1 [mm]:
20 mm
d1 mín. [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M10
h1 [mm]:
14 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
23340.0520
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • press-fit – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: 20 mm
  • d1 mín.: 16 mm
  • d2 -0,025: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M12
  • h1: 14 mm
  • h2: 8 mm
  • l1: 13 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • Número de segmentos: 6
  • Fuerza de cierre máx.: 20 kN
  • Par de apriete máx.: 60 Nm
  • Alojamiento: 20 mm
  • Peso: 51 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
screwable
d1 [mm]:
12 mm
d1 mín. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
15 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
8,5 kN
Artículo No.:
23340.0612
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • screwable – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: 12 mm
  • d1 mín.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d5: M12 x 1,75 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 12 mm
  • l2: 13 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Número de segmentos: 6
  • SW SW2: 6 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 8,5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Peso: 30 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
screwable
d1 [mm]:
16 mm
d1 mín. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
16 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
11,1 kN
Artículo No.:
23340.0616
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • screwable – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: 16 mm
  • d1 mín.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d5: M16 x 2 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • Número de segmentos: 6
  • SW SW2: 8 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 11,1 kN
  • Par de apriete máx.: 34 Nm
  • Peso: 61 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje
  • Acero inoxidable

Tornillo de fijación

  • Acero
  • Acero inoxidable

Montaje

The centering clamping mandrel can be adjusted to the respective diameter by turning or milling.

Picture 1 - Mounting in bore hole or socket.

Thread for clamping screw required.

Picture 2 – Mounting in thread.

Clamping screw for the mounting.

Remove from body.

Srew-in centering clamping elements and tighten using the wrench size (WS2).

Procedimiento

It is operated using the conical clamping screw (WS1). This expands the body by up to 0.7 mm.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23340. Mandriles de Bridaje y Centraje – cilíndricos
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.