El apoyo para brida con ranura se atornilla en la brida EH 23185. para suplementar la altura del bloqueo (medida h2). La altura de bridaje es regulable.
Este artículo 23185.0410 - Extensiones de Soporte para bridas, acanaladas, con base de apoyo ajustable / (d1: M10, l: 39 mm) es una variante del grupo de artículos Extensiones de Soporte para bridas, acanaladas, con base de apoyo ajustable (EH 23185.)
Cuerpo
Perno de apoyo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels