24310.0970 - Asas en U

Las asas en U se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras.

Estas asas en U redondeados se caracterizan por su construcción ergonómica y estable y su diseño simple y atemporal.

Mismo diseño que la versión con arandela de cojinete.

Gracias a una mayor base de apoyo, no son necesarias arandelas de soporte.

Este artículo 24310.0970 - Asas en U / (d1: 16 mm, l ±0,5: 250 mm) es una variante del grupo de artículos Asas en U (EH 24310.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero, recubierto en plástico, negro
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Artículo No.:
24310.0970
Documentos
Asas en U
  • Acero
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 523 g
Asas en U

Material

Empuñadura

  • Acero, recubierto en plástico, negro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24310.0970
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.