Závěsná oka závitová samojistná - palce

EH 2B352.

Robustní nosný element s pohyblivým okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění pro rychlé a snadné použití. Pro manipulaci s břemenem se závěsné oko závitové zastrčí do díry opatřené závitem. Oproti šroubu s okem odpadá nutnost zdlouhavého zašroubování a vyšroubování z břemene.

Všechna provedení jsou chráněná proti korozi. Provedení z nerezi jsou odolná nejen proti korozi, ale také proti povětrnostním podmínkám, a tím jsou vhodná i pro vnější použití. Vysoce pevný, tvrzený čep zajišťuje extrémní zatížitelnost.

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Materiál
d1
l1 [palec]
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [lbf]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná
d1:
1/2-13
l1 [palec]:
0,669 palec
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [lbf]:
1528 lbf
Objednací číslo:
2B352.0012
CAD
Dokumenty
Závěsná oka závitová
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: 1/2-13
  • l1: 0,669 palec
  • d2 -0,0028: 0,416 palec
  • d3: 0,846 palec
  • l2: 0,945 palec
  • l3: 1,012 palec
  • l4: 1,417 palec
  • l5: 1,063 palec
  • l6: 1,181 palec
  • l7: 1,929 palec
  • l8: 3,445 palec
  • l9: 0,846 palec
  • l10: 0,472 palec
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 1528 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 764 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 607 lbf
  • Upevňovací závit: 1/2-13
  • Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
  • Hmotnost: 9,83 oz
show article view
Závěsná oka závitová
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná
d1:
3/4-10
l1 [palec]:
0,866 palec
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Objednací číslo:
2B352.0020
CAD
Dokumenty
Závěsná oka závitová
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 palec
  • d2 -0,0028: 0,64 palec
  • d3: 1,181 palec
  • l2: 1,181 palec
  • l3: 1,437 palec
  • l4: 2,047 palec
  • l5: 1,283 palec
  • l6: 1,417 palec
  • l7: 2,205 palec
  • l8: 4,488 palec
  • l9: 1,181 palec
  • l10: 0,669 palec
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 1281 lbf
  • Upevňovací závit: 3/4-10
  • Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
  • Hmotnost: 18,08 oz
show article view
Závěsná oka závitová
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná
d1:
1-8
l1 [palec]:
1,063 palec
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [lbf]:
6766 lbf
Objednací číslo:
2B352.0024
CAD
Dokumenty
Závěsná oka závitová
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 palec
  • d2 -0,0028: 0,863 palec
  • d3: 1,417 palec
  • l2: 1,417 palec
  • l3: 1,654 palec
  • l4: 2,362 palec
  • l5: 1,992 palec
  • l6: 1,961 palec
  • l7: 3,228 palec
  • l8: 5,984 palec
  • l9: 1,417 palec
  • l10: 0,866 palec
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 6766 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 3147 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2225 lbf
  • Upevňovací závit: 1-8
  • Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
  • Hmotnost: 42,153 oz
show article view
Závěsná oka závitová
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1:
1/2-13
l1 [palec]:
0,669 palec
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [lbf]:
1528 lbf
Objednací číslo:
2B352.1012
CAD
Dokumenty
Závěsná oka závitová
  • Nerez
  • d1: 1/2-13
  • l1: 0,669 palec
  • d2 -0,0028: 0,416 palec
  • d3: 0,846 palec
  • l2: 0,945 palec
  • l3: 1,012 palec
  • l4: 1,417 palec
  • l5: 1,063 palec
  • l6: 1,181 palec
  • l7: 1,929 palec
  • l8: 3,445 palec
  • l9: 0,846 palec
  • l10: 0,472 palec
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 1528 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 764 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 607 lbf
  • Upevňovací závit: 1/2-13
  • Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
  • Hmotnost: 9,83 oz
show article view
Závěsná oka závitová
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1:
3/4-10
l1 [palec]:
0,866 palec
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [lbf]:
2248 lbf
Objednací číslo:
2B352.1020
CAD
Dokumenty
Závěsná oka závitová
  • Nerez
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 palec
  • d2 -0,0028: 0,64 palec
  • d3: 1,181 palec
  • l2: 1,181 palec
  • l3: 1,437 palec
  • l4: 2,047 palec
  • l5: 1,283 palec
  • l6: 1,417 palec
  • l7: 2,205 palec
  • l8: 4,488 palec
  • l9: 1,181 palec
  • l10: 0,669 palec
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 2248 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 1281 lbf
  • Upevňovací závit: 3/4-10
  • Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
  • Hmotnost: 18,08 oz
show article view
Závěsná oka závitová
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1:
1-8
l1 [palec]:
1,063 palec
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [lbf]:
6766 lbf
Objednací číslo:
2B352.1024
CAD
Dokumenty
Závěsná oka závitová
  • Nerez
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 palec
  • d2 -0,0028: 0,863 palec
  • d3: 1,417 palec
  • l2: 1,417 palec
  • l3: 1,654 palec
  • l4: 2,362 palec
  • l5: 1,992 palec
  • l6: 1,961 palec
  • l7: 3,228 palec
  • l8: 5,984 palec
  • l9: 1,417 palec
  • l10: 0,866 palec
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 6766 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 3147 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2225 lbf
  • Upevňovací závit: 1-8
  • Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
  • Hmotnost: 42,153 oz
show article view
Závěsná oka závitová

Materiál

Čepová část

  • Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná
  • Nerez 1.4542, tvrzená

Tlačítko

  • Hliník, oranžový elox

Závitový element

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Oko

  • Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná
  • Nerez 1.4571

Pružina

  • Nerez

Poznámky

  • Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Montáž

Závěsná oka závitová lze namontovat do kalibrovaného závitu.

Montáž:

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  2. Vložte závěsné oko závitové.
  3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).
  4. Rukou utáhněte závěsné oko závitové, dokud zcela nedosedne na nosnou plochu.
  5. Musí být zajištěno, aby závitové elementy zcela zapadly do montážního závitu.

Demontáž:

  1. Vyšroubujte závěsné oko závitové cca o čtvrtinu otáčky proti směru hodinových ručiček.
  2. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  3. Vyjměte závěsné oko závitové.
  4. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Ke každému závitovému závěsnému oku je dodáno EU prohlášení o shodě.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Stručný návod k obsluze pro Závěsná oka závitová - palce (EH 2B352.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Závěsná oka závitová
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Datový list EH 2B352. Závěsná oka závitová – samojistná - palce
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Závěsná oka závitová
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Load Chart Threaded Lifting Pins
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaká je funkce závěsných ok závitových a v jakém odvětví se používají?

Jakékoli součásti, stroje a obrobky, které mají závit, lze zvednout nebo zajistit přímo pomocí závitu. Závěsná oka závitová se používají téměř ve všech průmyslových odvětvích, např. ve strojírenství, elektrotechnickém průmyslu, konstrukci a montáži přípravků.

Jaký je rozdíl mezi závěsnými oky samojistnými a závěsnými oky závitovými?

Závěsná oka samojistná lze velmi rychle namontovat do závitů se zaklapnutím.

Součásti, které mají závit, mohou být přenášeny nebo zvedány pomocí závěsného oka závitového zastrčením do díry opatřené závitem.

Dříve používané šrouby s okem lze bez problémů nebo mechanických změn součásti nahradit závěsnými oky závitovými Halder - prostudujte si, prosím, specifikace zatížení v katalogu. 

Jaká je výhoda závěsných ok závitových ve srovnání se šrouby s okem?

Šrouby s okem jsou levnější, ale zůstávají připnuté na součástech, které je třeba přesunout. Nakonec je to velmi dobře vidět i na ceně. Chvíli také trvá utažení šroubu s okem. Na rozdíl od toho se závěsná oka závitová zastrčí do závitu a stisknutím ovládacího tlačítka se "jedním tahem" zablokují. Z tohoto důvodu se závěsné oko závitové po cca 350 použitích vyřazuje z provozu.

Co je třeba vzít v úvahu při montáži závěsných ok závitových?

Vzhledem k tomu, že se jedná o zvedací zařízení s certifikací TÜV s označením CE, je nutné dodržovat návod k obsluze. Závěsné oko závitové musí být vždy zcela zastrčené do závitu. Navíc je funkční bezpečnost zajištěna lehkým pootočením ruky až na doraz závitu.

V jakých velikostech závitů jsou závěsná oka závitová k dispozici?

Ve velikostech M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 a také 1/2", 3/4" a 1". 

Pod jakým axiálním zatížení mohou být závěsná oka závitová zatížena?

Maximální nosnost závisí na použité variantě. Hodnoty jsou v rozmezí 2,1 kN (M8) až do 42,3 kN (M30) při 5-ti násobné bezpečnosti. Nižší hodnoty platí pro diagonální tah nebo směr tahu 90° - viz. tabulka s údaji o produktu.

Jsou možná také speciální provedení závěsných ok závitových?

Ano, speciální provedení jsou možná. Nicméně, jelikož jsou v případě závěsných ok závitových vyžadovány závitové segmenty pro každou velikost závitu, mohou být v tuto chvíli nabízeny pouze stávající velikosti závitů. Změny geometrie lze provádět až do určitého bodu. V případě potřeby nám zašlete svůj dotaz.

Co je třeba vzít v úvahu u speciálního provedení závěsného oka závitového?

Vzhledem k tomu, že jsou speciální provedení pouze podobná standardním provedením, nelze pro ně použít schválení TÜV.

Pokud je odchylka od standardního provedení minimální, je možné označení CE. Tímto způsobem také speciální díl obdrží specifikaci nosnosti na základě ekvivalentního standardního dílu.

Pro jaké množství závěsných ok závitových lze vyrobit speciální provedení?

Minimální počet pro přípravu cenové nabídky je 10 kusů. V případě potřeby nám neváhejte zaslat svůj dotaz.

Jaký je rozdíl mezi certifikací TÜV a označením CE u čepů s kuličkami samojistnými a závěsných ok závitových?

Vzhledem k tomu, že závěsná oka závitová a čepy s kuličkami samojistné jsou zařízeními pro zvedání břemen, čímž spadají do působnosti Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC, je označení CE povinné. Označení CE mimo jiné zahrnuje, že je stanovena maximální nosnost čepu s kuličkou samojistného / závěsného oka závitového. Tato informace je stanovena interními výpočty a testy. Čep s kuličkou samojistný / závěsné oko závitové obdrží schválení TÜV pouze v případě, že byly tyto hodnoty také testovány a schváleny TÜV. Speciální provedení se vyrábí pouze jako speciální čepy / oka bez označení CE a tudíž bez uvedení nosnosti, protože se u nich obvykle neprovádějí žádné testy, ani výpočty. Je-li to nutné, může být označení CE vydáno v případě, že je čep s kuličkou samojistný / závěsné oko závitové podobné standardnímu závěsnému oku samojistnému a jeho údaje o zatížení se mohou použít jako referenční. Certifikát TÜV musí být speciálně objednán u TÜV pro každou velikost testování a je spojen s dalšími náklady. V případě potřeby nám zašlete svůj dotaz.

Uvádějí informace na závěsných okách  závitových údaje o výrobní šarži?

Ano, kromě data roku výroby je na závěsných okách závitových uvedeno také příslušné Číslo šarže BA.

Z jakých materiálů jsou závěsná oka závitová vyrobená?

Podle oblasti použití je k dispozici provedení ze zušlechtěné oceli, kalené, manganofosfátované a provedení z tvrzené nerezi 1.4542. Hodnoty zatížení viz. tabulka s údaji o produktu.

Jaká je životnost závěsných ok závitových?

Na to nelze obecně odpovědět, protože vždy záleží na použití a vlivech okolního prostředí. Pokud je závěsné oko závitové poškozené, např. prasklé nebo zdeformované, musí být ihned vyřazeno z provozu. Tato vizuální a funkční kontrola musí být provedena před každým použitím. Dále musí být závěsné oko závitové podrobeno 1x ročně bezpečnostní kontrole včetně kontrole vizuální a funkční kvalifikovanou osobou.