Upínací drapáky jsou určeny pro osazení upínacích čelistí a přípravků. Pro jejich usazení postačuje zapuštění do čelisti nebo upevnění pomocí drážky s dírou s vnitřním závitem. Ostré hrany upínacích drapáků svírají obrobek a zabraňují bočnímu pohybu.
Doraz může být použit při polohování obrobků.
Tento výrobek 23290.0100 - Upínací drapáky / upínací drapák kulatý () je variantou skupiny výrobků Upínací drapáky (EH 23290.)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels