Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Stejná zástavbová výška u provedení s / bez aretace.
Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.
Tento výrobek 22110.0216 - Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem / s držadlem, černá (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, l2 min.: 15 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem (EH 22110.)
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo
Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels