Provedení:
Dynamický senzor tlaku vzduchu s LCD-displejem, přípojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm, analogový a digitální výstupní signály
Provozní tlak [bar]:
0 bar – 10 bar
Objednací číslo:
22800.0701
- Dynamický senzor tlaku vzduchu s LCD-displejem, přípojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm, analogový a digitální výstupní signály
- Provozní tlak: 0 bar – 10 bar
- Hmotnost: 162 g
Produkt:
kabel kruhového konektoru k propojení dynamického senzoru tlaku s ovládáním / sběrnicový systém, připojení M12 na volný konec kabelu (4-pólový)
Hmotnost: 84 g
Objednací číslo:
22800.0702
- kabel kruhového konektoru k propojení dynamického senzoru tlaku s ovládáním / sběrnicový systém, připojení M12 na volný konec kabelu (4-pólový)
- L: 2000 mm
- Hmotnost: 84 g
Produkt:
rámek pro dynamický senzor tlaku, pro montáž do rozvodné desky (tloušťka stěny max. 5 mm)
Hmotnost: 26 g
Objednací číslo:
22800.0703
- rámek pro dynamický senzor tlaku, pro montáž do rozvodné desky (tloušťka stěny max. 5 mm)
- Hmotnost: 26 g
Produkt:
napájecí konektor, vstup 100-240 V AC / výstup 24 V DC 500 mA, se zásuvkou M12
Hmotnost: 100 g
Objednací číslo:
22800.0704
- napájecí konektor, vstup 100-240 V AC / výstup 24 V DC 500 mA, se zásuvkou M12
- L: 1500 mm
- Hmotnost: 100 g
Produkt:
regulátor tlaku, vstupní tlak max. 12 bar / výstupní tlak 2 bar, oboustranně 1/4" vnější závit
Hmotnost: 22 g
Objednací číslo:
22800.0710
- regulátor tlaku, vstupní tlak max. 12 bar / výstupní tlak 2 bar, oboustranně 1/4" vnější závit
- Hmotnost: 22 g
Produkt:
spojovací prvek k propojení regulátoru tlaku a vzduchové hadice, 1/4" vnitřní závit na rychlospojku (hadice Ø 4 mm)
Hmotnost: 17 g
Objednací číslo:
22800.0711
- spojovací prvek k propojení regulátoru tlaku a vzduchové hadice, 1/4" vnitřní závit na rychlospojku (hadice Ø 4 mm)
- Hmotnost: 17 g
Produkt:
vzduchová hadice, Ø 4 mm
Hmotnost: 43 g
Objednací číslo:
22800.0712
- vzduchová hadice, Ø 4 mm
- L: 5000 mm
- D: 4 mm
- Hmotnost: 43 g
Produkt:
rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 4,7 g
Objednací číslo:
22800.0713
- rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
- Hmotnost: 4,7 g
Produkt:
T-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 7,6 g
Objednací číslo:
22800.0714
- T-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
- Hmotnost: 7,6 g
Produkt:
Y-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 7,5 g
Objednací číslo:
22800.0715
- Y-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
- Hmotnost: 7,5 g
Materiál
Plášť
Poznámky
Bližší informace dle poptávky.
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.