22730.0112 - Opěrky výkyvné

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Tento výrobek 22730.0112 - Opěrky výkyvné / s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká (d1: 13 mm, d2: M6) je variantou skupiny výrobků Opěrky výkyvné (EH 22730.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
22730.0112
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Průměr kuličky: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 10 Nm
  • Hmotnost: 12 g
Opěrky výkyvné

Materiál

Koule

  • Nerez 1.3541, niklovaná

Tělo

  • Nerez 1.4057, zušlechtěná

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22730.0112
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Opěrky výkyvné
Kategorie:
Dokumentace
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.