22731.0380 - Opěrky výkyvné
s kuličkou z tvrdokovu, rýhovanou a se samostatným vracením do výchozí polohy

Obzvlášt vhodné pro odlitky (s tvrdým povrchem) jako podpěra, opěrná patka a pro vestavbu do upínacích elementů.

Díky vracení kuličky do výchozí polohy je pozice upínaných obrobků definovaná. Vracení kuličky zabraňuje její vzpříčení v šikmé poloze.

Tento výrobek 22731.0380 - Opěrky výkyvné s kuličkou z tvrdokovu, rýhovanou a se samostatným vracením do výchozí polohy / s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná (d1: 20 mm, d2: M12) je variantou skupiny výrobků Opěrky výkyvné s kuličkou z tvrdokovu, rýhovanou a se samostatným vracením do výchozí polohy (EH 22731.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
22731.0380
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
  • Utahovací moment max.: 82 Nm
  • Hmotnost: 53 g
Opěrky výkyvné

Materiál

Pružný element

  • Termoplast PUR

Koule

  • Tvrdokov, rýhovaný, niklovaný

Tělo

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22731.0380
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Opěrky výkyvné
Kategorie:
Dokumentace
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.