22750.0016 - Kuličkové rolny
lisované z plechu

Kuličkové rolny jsou stavební prvky pro podávací a manipulační systémy, jsou vhodné pro balící a třídící zařízení. Usnadňují manipulaci a pohyb předmětů a břemen.

Od d1 = 36 jsou opatřeny plstěnou vložkou napuštěnou olejem, která chrání proti znečistění.

Tento výrobek 22750.0016 - Kuličkové rolny lisované z plechu / víčko a tělo zinkováno (d1 ±0,095: 62 mm) je variantou skupiny výrobků Kuličkové rolny lisované z plechu (EH 22750.)

Provedení
d1 [mm]
Průměr kuličky [mm]
Dynamická únosnost C [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
víčko a tělo zinkováno
d1 [mm]:
62 mm
Průměr kuličky [mm]:
45 mm
Dynamická únosnost C [N]:
6000 N
Objednací číslo:
22750.0016
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • víčko a tělo zinkováno
  • d1 ±0,095: 62 mm
  • Průměr kuličky: 45 mm
  • d2: 75 mm
  • h1 ±0,4: 19 mm
  • h2: 53,7 mm
  • h3: 4,2 mm
  • h4: 10,3 mm
  • Montážní otvor D1 1) +0,07: 61,83 mm
  • Dynamická únosnost C: 6000 N
  • Hmotnost: 741 g
Kuličkové rolny

Materiál

Víčko

  • Ocel, zinkovaná

Plášť

  • Ocel, zinkovaná

Koule

  • Ložisková ocel
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22750.0016
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Návod k montáži kuličkových rolen (EH 22750.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.