Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 92 výsledků
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
100 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 78 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 100 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
100 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 80 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 100 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
100 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 86 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 100 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 121 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 130 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 130 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 134 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 138 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 142 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 150 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm – 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 159 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm – 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 167 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 159 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 165 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 173 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 180 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 188 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 203 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm – 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 218 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm – 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 234 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
show article view
Materiál
Čepová část
Nerez 1.4305
Nerez 1.4542, tvrzená
Kontramatice
Pružina
Stavěcí matice
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Značení
Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.
Obsluha
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Datový list EH 22370. /EH 22380. Čepy s kuličkami – samojistné, s přestavitelným držadlem
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Možnost upevnění lanka EH 22400.
Další produkty
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.