Bloc­cag­gi esa­go­na­li con vite ad ec­cen­tri­co

EH 23270.

Sono indicati per il fissaggio di pezzi sottili con un'elevata forza di bloccaggio. Il corpo in ottone garantisce un bloccaggio sicuro senza danneggiare il pezzo.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Ottone
d1 [mm]:
M4
h1 [mm]:
2,8 mm
h2 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
0,75 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
0,9 kN
Article-No.:
23270.0104
CAD
Documenti
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
  • Ottone
  • d1: M4
  • h1: 2,8 mm
  • h2: 9,6 mm
  • s: 0,75 mm
  • A: 3,8 mm
  • SW SW1: 7,93 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 0,9 kN
  • Coppia di serraggio max.: 2,5 Nm
  • Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
Ma­te­ria­le:
Ottone
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
3,4 kN
Article-No.:
23270.0106
CAD
Documenti
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
  • Ottone
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 3,4 kN
  • Coppia di serraggio max.: 10 Nm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
Ma­te­ria­le:
Ottone
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
3,6 kN
Article-No.:
23270.0108
CAD
Documenti
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
  • Ottone
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 3,6 kN
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
Ma­te­ria­le:
Ottone
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,3 mm
h2 [mm]:
19 mm
s [mm]:
1,3 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23270.0110
CAD
Documenti
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
  • Ottone
  • d1: M10
  • h1: 6,3 mm
  • h2: 19 mm
  • s: 1,3 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 7 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 7 kN
  • Coppia di serraggio max.: 26 Nm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
Ma­te­ria­le:
Ottone
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
22,8 mm
s [mm]:
2 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
23270.0112
CAD
Documenti
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
  • Ottone
  • d1: M12
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 22,8 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 9 kN
  • Coppia di serraggio max.: 75 Nm
  • Peso: 54 g
per la dell'articolo
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
Ma­te­ria­le:
Ottone
d1 [mm]:
M16
h1 [mm]:
12,7 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
12 kN
Article-No.:
23270.0116
CAD
Documenti
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
  • Ottone
  • d1: M16
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 28,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • SW SW1: 30,13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 12 kN
  • Coppia di serraggio max.: 120 Nm
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
3,4 kN
Article-No.:
23270.0306
Documenti
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
  • Acciaio inox
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 3,4 kN
  • Coppia di serraggio max.: 10 Nm
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
3,6 kN
Article-No.:
23270.0308
Documenti
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
  • Acciaio inox
  • d1: M8
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 3,6 kN
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico

Materiale

Vite ad eccentrico

  • Acciaio
  • Acciaio inox

Corpo

  • Ottone
  • Acciaio inox

Note

La testa della vite eccentrica può sporgere leggermente dal corpo (h1).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23270. Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.