Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 12 risultati
Versione:
Con spigolo vivo
Materiale:
Acciaio, temperato
Corsa serr. s [mm]:
0,4 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
2,6 kN
Maggior dettagli
Con spigolo vivo – Fig. 1, Acciaio
d: M4
b: 12,7 mm
l1 H9: 12,7 mm
l2 : 5,1 mm
h1 : 4,8 mm
h2 min.: 2,6 mm
h3 : ~ 7,4 mm
h4 : ~ 8 mm
Corsa serr. s: 0,4 mm
SW: 3 mm
Forza di bloccaggio max.: 2,6 kN
Coppia di serraggio max.: 6 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Versione:
Con spigolo vivo
Materiale:
Acciaio, temperato
Corsa serr. s [mm]:
0,6 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Con spigolo vivo – Fig. 1, Acciaio
d: M6
b: 19,1 mm
l1 H9: 19,05 mm
l2 : 7,6 mm
h1 : 7,1 mm
h2 min.: 3,8 mm
h3 : ~ 10,9 mm
h4 : ~ 11 mm
Corsa serr. s: 0,6 mm
SW: 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 17 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 22 g
per la dell'articolo
Versione:
Con spigolo vivo
Materiale:
Acciaio, temperato
Corsa serr. s [mm]:
1,2 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Con spigolo vivo – Fig. 1, Acciaio
d: M10
b: 25,4 mm
l1 H9: 25,4 mm
l2 : 10,2 mm
h1 : 11,4 mm
h2 min.: 6,3 mm
h3 : ~ 17,8 mm
h4 : ~ 17 mm
Corsa serr. s: 1,2 mm
SW: 8 mm
Forza di bloccaggio max.: 15 kN
Coppia di serraggio max.: 40 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 66 g
per la dell'articolo
Versione:
Con spigolo vivo
Materiale:
Acciaio, temperato
Corsa serr. s [mm]:
1,9 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Con spigolo vivo – Fig. 1, Acciaio
d: M12
b: 38,1 mm
l1 H9: 38,1 mm
l2 : 15,2 mm
h1 : 16,3 mm
h2 min.: 9,5 mm
h3 : ~ 25,8 mm
h4 : ~ 21 mm
Corsa serr. s: 1,9 mm
SW: 10 mm
Forza di bloccaggio max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 120 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 195 g
per la dell'articolo
Versione:
Con dente arrotondato
Materiale:
Acciaio, temperato
Corsa serr. s [mm]:
0,4 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
2,6 kN
Maggior dettagli
Con dente arrotondato – Fig. 2, Acciaio
d: M4
b: 12,7 mm
l1 H9: 12,7 mm
l2 : 5,1 mm
h1 : 4,8 mm
h2 min.: 2,6 mm
h3 : ~ 7,4 mm
h4 : ~ 8 mm
Corsa serr. s: 0,4 mm
SW: 3 mm
Forza di bloccaggio max.: 2,6 kN
Coppia di serraggio max.: 6 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 6,2 g
per la dell'articolo
Versione:
Con dente arrotondato
Materiale:
Acciaio, temperato
Corsa serr. s [mm]:
0,6 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Con dente arrotondato – Fig. 2, Acciaio
d: M6
b: 19,1 mm
l1 H9: 19,05 mm
l2 : 7,6 mm
h1 : 7,1 mm
h2 min.: 3,8 mm
h3 : ~ 10,9 mm
h4 : ~ 11 mm
Corsa serr. s: 0,6 mm
SW: 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 17 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 22 g
per la dell'articolo
Versione:
Con dente arrotondato
Materiale:
Acciaio, temperato
Corsa serr. s [mm]:
1,2 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Con dente arrotondato – Fig. 2, Acciaio
d: M10
b: 25,4 mm
l1 H9: 25,4 mm
l2 : 10,2 mm
h1 : 11,4 mm
h2 min.: 6,3 mm
h3 : ~ 17,8 mm
h4 : ~ 17 mm
Corsa serr. s: 1,2 mm
SW: 8 mm
Forza di bloccaggio max.: 15 kN
Coppia di serraggio max.: 40 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 65 g
per la dell'articolo
Versione:
Con dente arrotondato
Materiale:
Acciaio, temperato
Corsa serr. s [mm]:
1,9 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Con dente arrotondato – Fig. 2, Acciaio
d: M12
b: 38,1 mm
l1 H9: 38,1 mm
l2 : 15,2 mm
h1 : 16,3 mm
h2 min.: 9,5 mm
h3 : ~ 25,8 mm
h4 : ~ 21 mm
Corsa serr. s: 1,9 mm
SW: 10 mm
Forza di bloccaggio max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 120 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 201 g
per la dell'articolo
Versione:
Con dente arrotondato
Corsa serr. s [mm]:
0,4 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
1,5 kN
Maggior dettagli
Con dente arrotondato – Fig. 2, Ottone
d: M4
b: 12,7 mm
l1 H9: 12,7 mm
l2 : 5,1 mm
h1 : 4,8 mm
h2 min.: 2,6 mm
h3 : ~ 7,4 mm
h4 : ~ 8 mm
Corsa serr. s: 0,4 mm
SW: 3 mm
Forza di bloccaggio max.: 1,5 kN
Coppia di serraggio max.: 2,8 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 7,3 g
per la dell'articolo
Versione:
Con dente arrotondato
Corsa serr. s [mm]:
0,6 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
4 kN
Maggior dettagli
Con dente arrotondato – Fig. 2, Ottone
d: M6
b: 19,1 mm
l1 H9: 19,05 mm
l2 : 7,6 mm
h1 : 7,1 mm
h2 min.: 3,8 mm
h3 : ~ 10,9 mm
h4 : ~ 11 mm
Corsa serr. s: 0,6 mm
SW: 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 4 kN
Coppia di serraggio max.: 5,6 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 23 g
per la dell'articolo
Versione:
con bordo lavorato; per serraggio sagomato
Materiale:
Acciaio, temperato
Corsa serr. s [mm]:
1,2 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
con bordo lavorato; per serraggio sagomato – Fig. 3, Acciaio
d: M10
b: 25,4 mm
l1 H9: 26,9 mm
l2 : 10,16 mm
h1 : 11,4 mm
l3 : 1,5 mm
h2 min.: 6,3 mm
h3 : ~ 17,8 mm
h4 : ~ 17 mm
Corsa serr. s: 1,2 mm
SW: 8 mm
Forza di bloccaggio max.: 15 kN
Coppia di serraggio max.: 40 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 71 g
per la dell'articolo
Versione:
con bordo lavorato; per serraggio sagomato
Materiale:
Acciaio, temperato
Corsa serr. s [mm]:
1,9 mm
Forza di bloccaggio max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
con bordo lavorato; per serraggio sagomato – Fig. 3, Acciaio
d: M12
b: 38,1 mm
l1 H9: 42,6 mm
l2 : 15,24 mm
h1 : 16,3 mm
l3 : 4,5 mm
h2 min.: 9,5 mm
h3 : ~ 25,8 mm
h4 : ~ 21 mm
Corsa serr. s: 1,9 mm
SW: 10 mm
Forza di bloccaggio max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 120 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 220 g
per la dell'articolo
Materiale
Bloccaggio
Acciaio, temperato
Ottone
Vite
O-ring
Note
L'anello viene utilizzato per sollevare il bloccaggio quando viene rilasciato.
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.