Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 27 risultati
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Aggiustabile in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in larghezza – Fig. 3, acciaio inox
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Peso: 82 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Aggiustabile in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in larghezza – Fig. 3, acciaio inox
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Peso: 141 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Aggiustabile in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in larghezza – Fig. 3, acciaio inox
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Peso: 255 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Aggiustabile in altezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Peso: 83 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Aggiustabile in altezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Peso: 142 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Aggiustabile in altezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Peso: 257 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Aggiustabile in altezza e in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza e in larghezza – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Peso: 79 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Aggiustabile in altezza e in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza e in larghezza – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Peso: 138 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Aggiustabile in altezza e in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza e in larghezza – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Peso: 260 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in larghezza – Fig. 3, Zinco pressofuso, argento
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Peso: 82 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in larghezza – Fig. 3, Zinco pressofuso, argento
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Peso: 141 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in larghezza – Fig. 3, Zinco pressofuso, argento
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Peso: 255 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in altezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza – Fig. 2, Zinco pressofuso, argento
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Peso: 83 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in altezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza – Fig. 2, Zinco pressofuso, argento
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Peso: 142 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in altezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza – Fig. 2, Zinco pressofuso, argento
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Peso: 257 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in altezza e in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza e in larghezza – Fig. 1, Zinco pressofuso, argento
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Peso: 79 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in altezza e in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza e in larghezza – Fig. 1, Zinco pressofuso, argento
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Peso: 138 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in altezza e in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza e in larghezza – Fig. 1, Zinco pressofuso, argento
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Peso: 260 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in larghezza – Fig. 3, Zinco pressofuso, nero
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Peso: 82 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in larghezza – Fig. 3, Zinco pressofuso, nero
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Peso: 141 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in larghezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in larghezza – Fig. 3, Zinco pressofuso, nero
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Peso: 255 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in altezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza – Fig. 2, Zinco pressofuso, nero
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Peso: 83 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in altezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza – Fig. 2, Zinco pressofuso, nero
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Peso: 142 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Aggiustabile in altezza
Maggior dettagli
Aggiustabile in altezza – Fig. 2, Zinco pressofuso, nero
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Peso: 257 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio inox 1.4408, sabbiato opaco
Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
Asse
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.