Po­si­zio­na­to­ri Con esagono incassato

EH 22060.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La tua selezione ha prodotto 62 risultati

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Article-No.:
22060.0608
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox puntale in plastica spinta normale
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Corsa s: 3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8 N
  • Spinta1) F2: ~ 38 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Article-No.:
22060.0610
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox puntale in plastica spinta normale
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Corsa s: 3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 38 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 8,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Article-No.:
22060.0612
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox puntale in plastica spinta normale
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Corsa s: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 54 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Article-No.:
22060.0616
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox puntale in plastica spinta normale
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 38 N
  • Spinta1) F2: ~ 100 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
Article-No.:
22060.0620
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox puntale in plastica spinta normale
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Corsa s: 7 mm
  • Spinta1) F1: ~ 58 N
  • Spinta1) F2: ~ 140 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 77 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
Article-No.:
22060.0624
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox puntale in plastica spinta normale
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 80 N
  • Spinta1) F2: ~ 180 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 143 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
Article-No.:
22060.0705
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, perno termoplastico, carico pesante della molla
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Corsa s: 2,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 44 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
Article-No.:
22060.0706
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, perno termoplastico, carico pesante della molla
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 48 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Article-No.:
22060.0708
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, perno termoplastico, carico pesante della molla
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Corsa s: 3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 26 N
  • Spinta1) F2: ~ 70 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 6,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Article-No.:
22060.0710
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, perno termoplastico, carico pesante della molla
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Corsa s: 3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 26 N
  • Spinta1) F2: ~ 70 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
Article-No.:
22060.0712
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, perno termoplastico, carico pesante della molla
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Corsa s: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 51 N
  • Spinta1) F2: ~ 122 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
Article-No.:
22060.0716
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, perno termoplastico, carico pesante della molla
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 72 N
  • Spinta1) F2: ~ 164 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
Article-No.:
22060.0720
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, perno termoplastico, carico pesante della molla
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Corsa s: 7 mm
  • Spinta1) F1: ~ 88 N
  • Spinta1) F2: ~ 206 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
Article-No.:
22060.0724
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, perno termoplastico, carico pesante della molla
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 94 N
  • Spinta1) F2: ~ 250 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 146 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio automatico temperato, brunito
  • Termoplastica POM, bianca
  • Acciaio inox 1.4305, nitrurato

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1: M3 mm
Article-No.:
22060.0903
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 17 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1: M4 mm
Article-No.:
22060.0904
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 18 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1: M5 mm
Article-No.:
22060.0905
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 21 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1: M6 mm
Article-No.:
22060.0906
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 30 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1: M8 mm
Article-No.:
22060.0908
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 39 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1: M10 mm
Article-No.:
22060.0910
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 66 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1: M12 mm
Article-No.:
22060.0912
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 72 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1: M16 mm
Article-No.:
22060.0916
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Peso: 144 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1: M20 mm
Article-No.:
22060.0920
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Peso: 162 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M24 mm
Article-No.:
22070.0838
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 258 g

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22060. Posizionatori – Con esagono incassato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità