1586.040 - Fermi
prismi verticali

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Prisma verticale su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Article-No.:
1586.040
Documenti
Fermi
  • Prisma verticale su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 60 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Peso: 485 g
Fermi

Materiale

  • Acciaio da utensili, temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1586.040
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.