1586.080 - Fermi
con perni filettati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Fori di montaggio su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Article-No.:
1586.080
Documenti
Fermi
  • Fori di montaggio su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • Peso: 379 g
Fermi

Materiale

Corpo

  • Acciaio da utensili, temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1586.080
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.