1500.600 - Piastre base

Si­ste­ma
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nr. fori di fis­sag­gio n
Nr. file di fori
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Nr. fori di fis­sag­gio n:
6
Nr. file di fori:
12 x 12
Article-No.:
1500.600
Documenti
Piastre base
  • Sistema: L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 6
  • Nr. file di fori: 12 x 12
  • Peso: 132 kg
Piastre base

Materiale

  • Ghisa, rettificata

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1500.600
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.