1557.000 - Tappi di protezione

Si­ste­ma
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
Article-No.:
1557.000
Documenti
Tappi di protezione
  • Sistema: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • Peso: 2,5 g
Tappi di protezione

Materiale

  • Plastica
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1557.000
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.