1648.700 - Squadre prismatiche destre/sinistre

Si­ste­ma
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
Destro – Fig. 2
s [mm]:
L16
:
20 mm
Article-No.:
1648.700
Documenti
Squadre prismatiche destre/sinistre
  • Destro – Fig. 2
  • Sistema: L16
  • b1: 53 mm
  • d1: 16 mm
  • s: 20 mm
  • a: 17 mm
  • Peso: 1437 g
Squadre prismatiche destre/sinistre

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1648.700
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.