1102.100 - Piastre base

Si­ste­ma
d1 [mm]
d3 [mm]
Nr. di cave a T
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
Nr. di cave a T:
3 x 3
Article-No.:
1102.100
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Nr. di cave a T: 3 x 3
  • Peso: 21 kg
Piastre base

Materiale

  • Acciaio, temprato, rettificato

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1102.100
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.