1101.400 - Liste di collegamento

Si­ste­ma
l [mm]
To­ta­le n
Nr. di cave a T
Per pia­stre base
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
l [mm]:
490 mm
To­ta­le n:
6
Nr. di cave a T:
1 x 7
Per pia­stre base:
1100.400
Article-No.:
1101.400
Documenti
Liste di collegamento
  • Sistema: V70
  • l: 490 mm
  • Totale n: 6
  • Nr. di cave a T: 1 x 7
  • Per piastre base: 1100.400
  • Peso: 9 kg
Liste di collegamento

Materiale

  • Acciaio, temprato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1101.400
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.