1131.700 - Tasselli di bloccaggio

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Article-No.:
1131.700
Documenti
Tasselli di bloccaggio
  • Sistema: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Peso: 326 g
Tasselli di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1131.700
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.