1068.300 - Tasselli convertitori di bloccaggio
sistema V40/V70

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40/V70
l1 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
Article-No.:
1068.300
Documenti
Tasselli convertitori di bloccaggio
  • Sistema: V40/V70
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • Peso: 80 g
Tasselli convertitori di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1068.300
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.