1148.400 - Segmenti circolari

Si­ste­ma
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
34 mm
d1 [mm]:
88 mm
Article-No.:
1148.400
Documenti
Segmenti circolari
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 34 mm
  • d1: 88 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 26,5 mm
  • Per viti: M12
  • y: 12 mm
  • Peso: 834 g
Segmenti circolari

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1148.400
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.