1030.300 - Dadi per cave a T

Si­ste­ma
l [mm]
d [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
l [mm]:
30 mm
d [mm]:
M8
Article-No.:
1030.300
Documenti
Dadi per cave a T
  • Sistema: V40
  • l: 30 mm
  • d: M8
  • Peso: 23 g
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio da bonifica, resistenza classe 10, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1030.300
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.