23310.0165 - Prolunghe

Per aumentare l'altezza di staffaggio dei bloccaggi verticali EH 23310. Possono essere utilizzati anche in combinazione con gli elementi di seduta  (EH 22680.), perni (EH 22690) e pastiglie  auto-allineanti (EH 22730. - EH22741.) 

Questo articolo 23310.0165 - Prolunghe / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 35 mm, d2: M16) è una variante del gruppo di articoli Pro­lun­ghe (EH 23310.)

Fig.
d1 -0,1 [mm]
l1 ±0,01 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Article-No.:
23310.0165
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • Sistema: L16
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Peso: 763 g
Prolunghe

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23310.0165
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.