1703.340 - Elementi a cuneo
quattro punti

  • Elementi a cuneo per particolari di varie forme, superfici e materiali
  • Rapidamente intercambiabili
  • Profondità minima di bloccaggio di  8 mm

Questo articolo 1703.340 - Elementi a cuneo quattro punti / () è una variante del gruppo di articoli Ele­men­ti a cuneo quattro punti (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Article-No.:
1703.340
Documenti
Elementi a cuneo
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 20 g
Elementi a cuneo

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1703.340
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Lavorazione 5 assi
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.