1701.300 - Viti di montaggio
per ganasce

d [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Article-No.:
1701.300
Documenti
Viti di montaggio
  • d: M10
  • l: 23 mm
  • Peso: 16 g

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1701.300
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggio convenzionale
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.