Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 40 risultati
Versione:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Peso: 301 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Peso: 300 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Peso: 400 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Peso: 396 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Peso: 520 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Peso: 526 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Peso: 886 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Peso: 876 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Peso: 1454 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Peso: 1516 g
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 4 mm
Peso: 303 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 306 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 406 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 404 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 18,3 mm
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 542 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 525 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 18,3 mm
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 6 mm
Peso: 887 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 20,8 mm
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 6 mm
Peso: 875 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 22,8 mm
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 6 mm
Peso: 1446 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 24,8 mm
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
Maggior dettagli
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 8 mm
Peso: 1443 g
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 29,3 mm
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Peso: 390 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Peso: 390 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Peso: 490 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Peso: 490 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Materiale
Perno
Acciaio, zincato mediante zincatura
Volantino
Alluminio fuso in conchiglia
Impugnatura cilindrica EH 24530
DIN 7708 - Plastica (PF 31), nero RAL 9005
Assemblaggio
Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.