24520.0022 - Pomelli

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con zigrinatura
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
Article-No.:
24520.0022
Documenti
Pomelli
  • Con zigrinatura – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Peso: 26 g
Pomelli

Materiale

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24520.0022
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.