24520.0005 - Pomelli

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza zigrinatura
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24520.0005
Documenti
Pomelli
  • Senza zigrinatura – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 42 g
Pomelli

Materiale

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24520.0005
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.