24740.0056 - Viti con impugnatura a stella
DIN 6336 in plastica

Vite
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24740.0056
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 8,7 g
Viti con impugnatura a stella

Materiale

Impugnatura

  • DIN 7708 - Plastica (PF 31), nero RAL 9005

Vite

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Note

Esecuzioni speciali, p. es. con viti di lunghezza particolare o diverso materiale (ottone, acciaio inox), sono approntabili a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24740.0056
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.