24512.0130 - Impugnature a T

Ver­sio­ne
Fig.
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro cieco filettato
Fig.:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
67 mm
Article-No.:
24512.0130
Documenti
Impugnature a T
  • Con foro cieco filettato – Fig. 2
  • d2: M8
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Peso: 48 g
Impugnature a T

Materiale

  • Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24512.0130
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.