Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 38 risultati
Maggior dettagli
argento
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Peso: 244 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Peso: 244 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Peso: 265 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Peso: 280 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Peso: 296 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Peso: 317 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Peso: 424 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Peso: 455 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Peso: 480 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Peso: 501 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Peso: 536 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Peso: 593 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Peso: 570 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Peso: 429 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Peso: 489 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Peso: 501 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Peso: 538 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Peso: 613 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
argento
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Peso: 669 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Peso: 244 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Peso: 244 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Peso: 265 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Peso: 280 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Peso: 296 g
per la dell'articolo
Materiale
Impugnatura
Alluminio, anodizzato
Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco
Handle shank
Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
Coperchio
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Assemblaggio
Il montaggio avviene dalla parte posteriore.
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.